PMK25-2

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMK25 |
Gewicht | 0.039 [kg] |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen