PMK35-10

技术数据
重量0.29 [kg]
A100 [mm]
A124 [mm]
B139 [mm]
B224 [mm]
B37.5 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T10 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-10},{ARTIKEL=PMK35-10}