MFS01-K-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensoren
Serie MFS

  • zur Abfrage einer Kolbenposition bei pneumatischen Zylindern
  • hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
AnschlussKabel mit offenem Leitungsende
AnschlussartKabel
Ansprechempfindlichkeit typ.1.7 [mT]
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.14 [mm²]
BauartMagnetfeldsensoren
BaugrößeMFS01
Betriebsspannung10 ... 30 [V DC]
Betriebsspannung max.30 [V DC]
Betriebsspannung min.10 [V DC]
Betriebstemperatur-30 ... +80 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Betriebstemperatur min.-30 [°C]
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Dämpfer Gehäuselänge13 [mm]
Dauerstrom≤100 [mA]
EinbauartKabelabgang radial
EinschaltimpulsunterdrückungJa
Elektrische AusführungDC 3-Leiter
GehäusewerkstoffKunststoff
Gewicht0.002 [kg]
Hysterese typisch≤0,4 [mT]
Kabellänge5 [m]
KurzschlussfestJa
MTTFd-Wert1432 [a]
Reproduzierbarkeit≤0,1 [mT]
SchaltausgangPNP
Schaltfrequenz1000 [Hz]
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Schutzart nach IEC 60529IP68
Spannungsabfall≤2,5 [V]
Stromaufnahme≤8 [mA]
TM-Wert20 [a]
Überfahrweg typ.2 [mm]
Umgebungstemperatur-30 ... +80 [°C]
VerpolungssicherJa
Werkstoff KabelmantelPUR
ZulassungCE
ZylinderbauformC-Nut