UBPS4512FS1LA

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
  • PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)45RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45RGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)45QRH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft5200 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung215
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreiferja
Haltekraft PLUS-Anschluss7600 [N]
Gewicht6.6 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Abstreifer
    kann optional mitbestellt werden
  8. Integriertes Ventil (optional)
    bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge