Smart Communication Module
Serie SCM

  • Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
  • Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
  • La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
  • Juego de cables listos para conectar para el tipo de controlador correspondiente
  • Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
  • En función de la flexibilidad requerida, pueden utilizarse hasta 15 piezas diferentes para una pinza. Como alternativa, se pueden utilizar dos pinzas.
    • Estado
    • Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
    • Ethernet RJ45
    • Conexión temporal para la configuración de la pinza
    • Digital Input
    • Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
    • IO-Link / Device 1
    • Conexión módulo de pinza 1
    • Digital Output
    • Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
    • IO-Link / Device 2
    • Conexión módulo de pinza 2
    • Alimentación
    • Alimentación de tensión de SCM y de pinza

Descripción:

  • SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000007-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 
     

Esquema de conexiones: