TRAMOS DE TRANSPORTE A MEDIDA
Desarrollamos sistemas de transporte y tramos de transporte personalizados y escalables para todas las industrias, que pueden integrarse perfectamente en su instalación de producción. Nuestras soluciones completas incluyen tecnologías de transporte como transportadores de rodillos, transportadores de cinta, transportadores de correa y transferencia angular, que se caracterizan por su gran adaptabilidad y flexibilidad. Gracias a nuestras soluciones modulares, agilizamos la creación de diseños, reducimos el esfuerzo de planificación mecánica y eléctrica y aceleramos la producción, el montaje y la puesta en marcha. De este modo, nos aseguramos de que su flujo de materiales siga siendo no solo eficiente, sino también flexible y sostenible, para cualquier tipo de mercancía transportada.
NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
- Todo de un mismo proveedor: desde la planificación hasta el servicio posventa
- Flexibilidad: diseño específico para el cliente
- Estandarizado y modular: integración sencilla
- Materiales de alta calidad y piezas adquiridas de buena reputación: duraderos y fiables
- Amplia gama de accesorios: adaptación óptima









TAMAÑOS DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS
Grande Dimensiones de la cinta transportadora: |
3200 x 1500 mm |
Mediano Dimensiones de la cinta transportadora: |
2800 x 1000 mm |
Pequeño Dimensiones de la cinta transportadora: |
2600 x 1000 mm |
TIPO DE CINTA TRANSPORTADORA

TRANSPORTADORES DE RODILLOS

TRANSPORTADORES DE CORREA

TRANSPORTADORES DE CINTA