Magic Cups
Ventosa de vacío modular
Con las ventosas de vacío modulares de la serie Magic Cup, apostará por un principio modular bien diseñado. Esto hace que el mantenimiento de las ventosas de vacío sea más sencillo y eficiente que nunca. Gracias a su diseño modular, en caso de desgaste solo hay que sustituir el labio de aspiración: rápidamente, sin herramientas y de forma rentable. ¡Reduzca sus costes de material y mantenimiento y solicite ahora su configuración personalizada!
NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
- Principio modular: fabricación sencilla de una ventosa de vacío
- Menores costes de material y mantenimiento gracias al diseño modular
- Amplia gama: el labio de aspiración adecuado para cada aplicación
- Menor tiempo de inactividad: fácil sustitución de los labios de aspiración sin necesidad de herramientas
- Sostenible: solo hay que cambiar los labios de aspiración cuando se desgastan

Fuelle con rosca
La amplia gama de roscas disponibles permite una conexión flexible, mientras que el fuelle garantiza una compensación de altura fiable en superficies irregulares. Esto permite una manipulación segura y uniforme.
Filtro de vacío
El filtro de vacío evita que entren impurezas en el generador de vacío durante el proceso de aspiración. De este modo, se prolonga su vida útil y se reduce considerablemente el mantenimiento.
Elemento de unión
El elemento de unión conecta el labio de aspiración con el fuelle.
Labio de aspiración
En función de la aplicación, existe la posibilidad de utilizar una amplia variedad de labios de aspiración. Cada uno cuenta con una amplia selección de materiales y diámetros.
1. Fuelle con rosca
La amplia gama de roscas disponibles permite una conexión flexible, mientras que el fuelle garantiza una compensación de altura fiable en superficies irregulares. Esto permite una manipulación segura y uniforme.
2. Filtro de vacío
El filtro de vacío evita que entren impurezas en el generador de vacío durante el proceso de aspiración. De este modo, se prolonga su vida útil y se reduce considerablemente el mantenimiento.
3. Elemento de unión
El elemento de unión conecta el labio de aspiración con el fuelle.
4. Labio de aspiración
En función de la aplicación, existe la posibilidad de utilizar una amplia variedad de labios de aspiración. Cada uno cuenta con una amplia selección de materiales y diámetros.