Automatización en la producción de semiconductores
Nuestras tecnologías y sistemas de alta precisión superan los complejos retos de la pureza de los materiales y la complejidad de los procesos en la producción de semiconductores. Le ayudamos a cumplir los requisitos de pureza más exigentes y a evitar la contaminación. Con nuestras soluciones personalizadas, garantizamos que su producción ofrezca siempre la máxima calidad y que se mantenga a la vanguardia de la carrera tecnológica. Confíe en nuestra experiencia para dominar los requisitos más exigentes de la producción moderna de semiconductores y maximizar su eficiencia.
¿Necesita ayuda con su proyecto en el sector de los semiconductores? Estaremos encantados de recibir su consulta y de asesorarle.
Sus ventajas:
Numerosos productos estándar de todas nuestras áreas tecnológicas ya son capaces de responder a muchos de estos retos.
- Amplia cartera de componentes certificados para salas blancas
- Clases de protección IP certificadas
- Productos con una larga vida útil garantizada