Husillos de motor
Su diseño compacto, fácil mantenimiento y alta fiabilidad hacen de nuestros husillos de motor un componente importante en las modernas máquinas-herramienta y robots industriales. Si busca un husillo de motor para su uso en fresadoras o centros de mecanizado, aquí encontrará tanto husillos refrigerados por aire en la gama de bajo y medio rendimiento como husillos de alto rendimiento refrigerados por fluido.
Innovadores husillos de motor y soluciones personalizadas
Zimmer Group es fabricante de husillos de motor de alta calidad que, junto con los accesorios y periféricos correspondientes, ofrecen todo lo necesario para obtener la máxima precisión y rendimiento en su producción. Nuestra cartera no solo incluye una amplia selección de husillos de motor estándar, sino también el desarrollo de soluciones personalizadas y específicas para el cliente que se adaptan perfectamente a sus requisitos específicos. Nuestra gran fuerza reside en nuestra capacidad para desarrollar soluciones innovadoras y flexibles que no solo cumplen los más altos estándares tecnológicos, sino que además aumentan significativamente la eficacia y productividad de sus aplicaciones. Con décadas de experiencia en la industria, le ofrecemos productos personalizados que impresionan por su precisión y durabilidad. No importa lo complejos o específicos que sean sus requisitos: ¡juntos encontraremos la solución perfecta para su éxito!


La ventaja reside en nuestra flexibilidad
La combinación de husillos de motor específicos para el cliente con diversos sistemas de cambio, como nuestros cambiadores de herramienta WWR y WPR, abre un potencial completamente nuevo y garantiza la máxima adaptabilidad en sus procesos de producción. De este modo, aumentará su eficacia y flexibilidad, ya que podrá reaccionar en cualquier momento a los cambios de requisitos.