Máquina de mecanizado robotizada
La línea de producción robotizada permite taladrar con gran flexibilidad componentes de muebles en lotes de tamaño 1. Una innovadora circulación de shuttles sirve como sistema de transporte y sujeción de piezas que garantiza un mecanizado eficaz y preciso. La carga y descarga automáticas están perfectamente conectadas a los sistemas de transporte sin conductor (AGV) del cliente, con lo que se consigue una automatización de extremo a extremo.
El potente cabezal de taladro dispone de husillos de taladro verticales y horizontales, así como de grupos Clamex, de fresado y de ranurado, que permiten un mecanizado versátil y de alta precisión. Ademas, los herrajes metálicos y de plástico se colocan automáticamente desde bandejas preequipadas. Un sistema integrado de retorno de componentes también permite un mecanizado eficaz de la parte posterior de las piezas de trabajo sin necesidad de intervención manual. La integración directa en el sistema de control de producción del cliente garantiza un control de la producción sin fisuras. A pesar de su alto rendimiento, el sistema requiere un espacio mínimo e impresiona por su alta disponibilidad y sencillo mantenimiento.
Línea de producción altamente flexible para el mecanizado de componentes en lotes de tamaño 1


Máquina de mecanizado robotizada
La innovadora y altamente flexible línea de producción para el mecanizado de frentes de muebles para tamaño de lote 1 combina un circulación de shuttles altamente flexible como sistema de transporte y sujeción de piezas de trabajo, con robots industriales de precisión compensada. La circulación de shuttles es un sistema eficaz de transporte y sujeción de piezas de trabajo, y permite un mecanizado preciso y suave. Los robots industriales de precisión compensada se encargan del proceso de taladrado y garantizan la máxima precisión. Un potente cabezal de taladro con 17 husillos verticales, un husillo de fresado y un grupo de ajuste del tope garantizan la máxima capacidad de mecanizado.
También hay un cabezal de taladro integrado para el mecanizado del lado posterior, lo que permite el mecanizado completo en un solo paso del proceso. Los herrajes y las bisagras se colocan eficazmente con vibradores y cargadores de barras, lo que favorece la automatización de principio a fin. Los frentes de muebles se cargan y descargan automáticamente en carros , con sistemas seguros de almacenamiento que garantizan cambios de carros sin interrupciones. La integración directa en el sistema de control de producción del cliente garantiza un proceso de producción sin fisuras.
Línea de producción altamente flexible para el mecanizado de frentes de muebles en lotes de tamaño 1