Serie ZRM – Zimmer Robot Mover
El Robot Mover (serie ZRM) es necesario cuando los robots tienen que desplazarse en paralelo a líneas de producción o cargar varias máquinas. La serie ZRM está adaptada a robots de 4 tamaños y ofrece capacidades de carga de hasta 2500 kg por carro. Gracias a los segmentos modulares, se pueden realizar diferentes longitudes de forma flexible. Opcionalmente, la oferta se completa con recubrimientos resistentes a la soldadura, sujeción segura de la posición del carro y un carro adicional para el uso de dos robots en un 7.º eje.
- Robustez: Carga de momento un 20 % superior al equivalente en mercado
- Flexibilidad: Gracias a la carrera configurable y a las numerosas opciones
- Durabilidad: La mayor vida útil del mercado
- Personalizable: Adaptable para cada aplicación

Libre selección de robots
Libre selección del robot y del motor de accionamiento
Sistema de lubricación supervisado por sensores
Larga duración gracias a la lubricación permanente
Posición configurable (derecha, centro, izquierda)
Position konfigurierbar (rechts, mittig, links)
Fijación opcional
Gran rigidez gracias a la sujeción de la posición del carro
Gran capacidad de carga
Cuatro capacidades de carga para un peso máximo del robot de 250 kg,
1000 kg, 1500 kg y 2500 kg.
Protección opcional
Protección contra las influencias medioambientales
Longitud total configurable
Las longitudes estándar pueden combinarse libremente entre sí o personalizarse (carrera en incrementos de 1000 m)
1. Libre selección de robots
Libre selección del robot y del motor de accionamiento
2. Sistema de lubricación supervisado por sensores
Larga duración gracias a la lubricación permanente
3. Posición configurable (derecha, centro, izquierda)
Position konfigurierbar (rechts, mittig, links)
4. Fijación opcional
Gran rigidez gracias a la sujeción de la posición del carro
5. Gran capacidad de carga
Cuatro capacidades de carga para un peso máximo del robot de 250 kg,
1000 kg, 1500 kg y 2500 kg.
6. Protección opcional
Protección contra las influencias medioambientales
7. Longitud total configurable
Las longitudes estándar pueden combinarse libremente entre sí o personalizarse (carrera en incrementos de 1000 m)
| Serie ZRM | Datos técnicos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| Capacidad de carga máx. [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| Longitud total mín./máx. [mm] | 2000... 100 000 | 2000... 100 000 | 3500... 100 000 | 3500... 100 000 | |
| Precisión de repetición de posicionamiento [mm] | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | |
| Aceleración máx. [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Velocidad máx. [m/s] | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Eje de desplazamiento del robot
Serie ZRM

- Robusto
Carga de momento un 20 % superior al equivalente en mercado - Flexible
Por una carrera configurable y sus numerosas opciones - Larga durabilidad
La mayor vida útil en el mercado - Personalizable
Adaptable para cada aplicación