Magic Grippers

Sistema de vacío modular

Aumente su productividad con Magic Gripper, el innovador sistema de vacío de diseño modular para procesos exigentes de automatización y manipulación. Gracias al generador de vacío descentralizado mediante fuelle y labio de aspiración, Magic Gripper ofrece la máxima flexibilidad y potencia con un consumo energético mínimo. La tecnología Magic Cup permite, además, su uso en una amplia variedad de aplicaciones.

¡Solicite ahora su configuración personalizada!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

  • Específico para cada aplicación y de uso versátil
  • Tiempos de respuesta rápidos y alto rendimiento
  • Rendimiento estable incluso con fluctuaciones en la presión de aire de alimentación
  • Varias opciones de modelos entre las que elegir en función del caudal
  • Bajo consumo energético: un 70 % más de ahorro energético
  • Ahorro de costes y tiempo en la instalación de un sistema de vacío
  • Gracias a su diseño modular, en caso de desgaste solo es necesario sustituir el labio de aspiración

Fijación
Hay varias opciones de fijación disponibles: desde una rosca interior ya integrada, pasando por una rosca exterior, hasta la conexión al sistema de perfiles especialmente diseñado con tubería de aire comprimido integrada.
Generador de vacío
Cuatro tamaños y tipos de carcasa diferentes le ofrecen la máxima flexibilidad, siempre adaptados a su ámbito de aplicación y a su aplicación concreta.
Fuelle
El fuelle conecta el generador de vacío con el labio de aspiración y garantiza una compensación de altura uniforme. De este modo, Magic Gripper se adapta con flexibilidad a diferentes superficies y garantiza una potencia de succión segura y uniforme.
Filtro de vacío
El filtro de vacío evita que, durante el proceso de aspiración, entren impurezas en el generador de vacío. De este modo, se prolonga la vida útil del generador de vacío y se reduce considerablemente el esfuerzo de mantenimiento.
Elemento de unión
El elemento de unión se coloca entre el labio de aspiración y el fuelle.
Labio de aspiración
Dependiendo del ámbito de aplicación, hay disponibles diferentes labios de aspiración. Cada modelo cuenta con una amplia gama de materiales y diámetros.
1. Fijación
Hay varias opciones de fijación disponibles: desde una rosca interior ya integrada, pasando por una rosca exterior, hasta la conexión al sistema de perfiles especialmente diseñado con tubería de aire comprimido integrada.
2. Generador de vacío
Cuatro tamaños y tipos de carcasa diferentes le ofrecen la máxima flexibilidad, siempre adaptados a su ámbito de aplicación y a su aplicación concreta.
3. Fuelle
El fuelle conecta el generador de vacío con el labio de aspiración y garantiza una compensación de altura uniforme. De este modo, Magic Gripper se adapta con flexibilidad a diferentes superficies y garantiza una potencia de succión segura y uniforme.
4. Filtro de vacío
El filtro de vacío evita que, durante el proceso de aspiración, entren impurezas en el generador de vacío. De este modo, se prolonga la vida útil del generador de vacío y se reduce considerablemente el esfuerzo de mantenimiento.
5. Elemento de unión
El elemento de unión se coloca entre el labio de aspiración y el fuelle.
6. Labio de aspiración
Dependiendo del ámbito de aplicación, hay disponibles diferentes labios de aspiración. Cada modelo cuenta con una amplia gama de materiales y diámetros.

Póngase en contacto con nosotros

Datos personales
Mensaje