Master Communication Module
Serie MCM
- Se pueden utilizar todos los componentes IO-Link de Zimmer Group, independientemente de la estructura del robot / base del sistema existente.
 - No es necesaria ninguna guía de cables costosa mediante el robot o la instalación (anillos de rozamiento, elementos de contacto, etc. no necesarios)
 - Ninguna fuente de error debida al movimiento de un cable de datos (obstáculo mecánico, rotura de alambre) Pieza de desgaste eliminada
 - Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
 - 8 pinzas avanzadas, 16 pinzas básicas o 16 dispositivos digitales
 - Diseño industrial
 - Certificado IP67
 - Comunicación segura y fiable gracias a las señales redundantes y a una tasa máxima de error en los datos de los paquetes del 10-⁹.