Anticolisiones
Serie CRR

  • Sensibilidad de activación ajustable
    Mediante el control de la presión de aire puede ajustar la sensibilidad óptima para su aplicación.
  • Detectores integrados
    En caso de colisión, el sensor integrado envía una señal al control para activar una parada de emergencia.
  • Retorno automatizado
    Tras una parada de emergencia, puede hacer retroceder la anticolisión desde una distancia segura. Esto resulta especialmente ventajoso si no se desea acceder a la instalación, no es posible de forma segura o resulta difícil.
  1. Brida de unión para robot
    • circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  2. Detección de la posición del émbolo
    • el sensor emite una señal que puede ser interpretada como la detección de sobrecarga
    • detector magnético incluido en el suministro
  3. Accionamiento
    • cilindro neumático de simple efecto
    • la respuesta es sensible según la presión de trabajo
    • con muelle integrado
  4. Detección de sobrecarga
    • en dirección Z
    • inclinación en dirección horizontal
    • torsión respecto al eje Z
  5. Brida de unión
    • circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  6. Retorno
    • mediante el émbolo, la brida de unión se desplaza a su posición de partida
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles