Cambiadores de herramienta
Serie HWR

  • Cambio en cuestión de segundos
    El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada
  • Pasos de aire integrados
    Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios.
  • Cambio sin necesidad de herramienta
    La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
  1. Parte suelta
    • Para el montaje en el lado de la herramienta
  2. Palanca de enclavamiento
    • con función de enclavamiento apoyada por muelle
  3. Parte fija
    • Para el montaje en el lado robot
  4. Bulones de enclavamiento
    • ajustado al casquillo de bloqueo
  5. Recorrido de enclavamiento
    • posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo
  6. Brida de sujeción a robot
    • circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  7. Paso de aire integrado
    • Transmisión de aire o vacío
    • Posibilidad de conexión directa de aire
  8. Sujeción del módulo de transmisión de energía
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles