Cambiadores de herramienta
Serie HWR2000

- Cambio en cuestión de segundos
El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada - Pasos de aire integrados
Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios. - Protección contra pérdidas incluida
Es imposible que la pieza caiga de manera inintencionada, lo que se traduce en la máxima seguridad tanto para personas como para máquinas

- Parte fija
- Para el montaje en el lado robot
- Brida de sujeción a robot
- circulo primitivo según EN ISO 9409-1
- Bulón excéntrico para el enclavamiento
- con función de enclavamiento apoyada por muelle
- Bulones de enclavamiento
- ajustado al casquillo de bloqueo
- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Paso de aire integrado
- Transmisión de aire o vacío
- Posibilidad de conexión directa de aire
- Parte suelta
- Para el montaje en el lado de la herramienta
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |