Cambiadores de herramienta
Serie WWR

- Sujeción segura en caso de caída de presión
La combinación de un mecanismo de muelle y una elevada relación de transmisión garantiza una máquina segura. - De construcción extremadamente plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Variedad infinita de transmisores de medios
¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!

- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Accionamiento
- cilindro neumático de doble efecto
- Muelle integrado
- acumulador de energía en caso de caída de presión
- Brida de sujeción a robot
- circulo primitivo según EN ISO 9409-1
- Detección de la posición del émbolo
- a través de detector magnético
- Bulones de enclavamiento
- ajustado al casquillo de bloqueo
- Casquillo de bloqueo
- elevada absorción de momentos
- Paso de aire integrado
- Transmisión de aire o vacío
- Posibilidad de conexión directa de aire
- Parte suelta
- Para el montaje en el lado de la herramienta
- Parte fija
- Para el montaje en el lado robot
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |