Inicio de sesión

Pinzas de agujas
Serie LWR

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua
  • Función de descarga de la pieza
    Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso
  • Detección mediante detectores magnéticos
    La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general