WER3000LEN01-00-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Transmisión de datos | Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE |
| Número de contactos | 8 |
| Rosca de conexión | M12 |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | Comunicación |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Categoría de unión | CAT6a |
| Transferencia de datos | 10000 [Mbit/s] |
| Corriente nominal | 0.75 [A] |
| Tensión de servicio | 48 [V] |
| Codificación | X |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Tipo de conexión | Rosca de conexión |
| Fuerza de acople | 14 [N] |
| Fuerza de desacople | 14 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.19 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | 8 | Rosca de conexión | M12 | Detalles |
