Módulo de giro
Serie REH2000

"La finura"
- Libre posicionamiento y detección
Tanto si se trata de un accionamiento individual como si se combina con actuadores, podrá beneficiarse de un arranque rápido y de una detección fiable de cada posición. - Transmisión de medios integrada
Para que no tenga que volver a preocuparse por un elevado desgaste provocado por cables retorcidos y cantos conflictivos indefinidos. - Control mediante IO-Link y Modbus RTU
Tanto si apuesta por IO-Link con cables industriales estándar sin apantallar como si prefiere Modbus RTU, usted elige.
Características de la serie
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
IP54
Opción de posicionamiento continuo
Ángulo de giro ajustable
Posicionables
IO-Link
Transmisión eléctrica
Modbus RTU

- Brida de sujeción
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Transmisión de energía
para la transmisión de señales y corriente inalámbrica ningún cable se somete a torsión - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Sello del eje
para el uso en condiciones ambientales adversas - Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Control mediante IO-Link y Modbus RTU - Control integrado
compacto, no requiere espacio en el armario de distribución