GD1700 Introducción
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD1700
Detalle de las ventajas

- guía cuadrada estanca y precisa para entornos sucios
- para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- Carcasa robusta y ligera
- Aleación de aluminio anodizado duro
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
- movimiento sincronizado de las mordazas
- transmisión de fuerzas elevada
- Autoretención integrada
- muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
- opcionalmente en las versiones C y O
- Imán permanente
- hasta tamaño GD1708-B integrado en el cilindro como pieza para dar señal a los detectores magnéticos
- Abastecimiento de energía
- alternativamente por varios lados
- Accionamiento
- cilindro neumático de doble efecto
- Casquillos de centraje desmontable
- para un posicionamiento rápido y económico de los dedos