Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED1300

"La pinza robusta"

  • Guía en T probada
    Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual
  • Detección de la posición integrada
    Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza
  • El accionamiento más sencillo
    El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Agarre exterior
  • Agarre interior
  • Digital I/O
  • Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
  1. Casquillos de centraje desmontable
    • para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  2. Mordazas
    • acero cementado
    • alojamiento de los dedos individuales
  3. Disco de leva de guía forzada
    • movimiento sincronizado de las mordazas
    • transmisión de fuerzas elevada
    • recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza
  4. Accionamiento
    • Motor de engranaje eléctrico 24 VDC acumulador de energía
  5. Guía
    • guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  6. Detección de la posición
    • medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor
  7. Abastecimiento de energía
    • interfaz estandarizada con conector redondo M8 y cable para el control de señales (utilizar solo cables sin diodo)
  8. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro