GPD5006NC-IL-10-A

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000IL
"La híbrida, neumática con IO-Link"
- Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
- Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
- Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
- Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
- Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
- Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
- Protegida contra corrosión y estanca según IP64
- Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
Detección integrada
IP64
Protegido contra corrosión
Posibilidad de aire presurizado
IO-Link
Tecnología de válvulas integrada
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 6 [mm] |
| Fuerza de agarre nominal | 1020 [N] |
| Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 280 [N] |
| Accionamiento | IO-Link |
| Fuerza de agarre al cerrar | 1020 [N] |
| Número de ciclos máx. | 230 [ciclos/min] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0.4 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 90 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 43 [cm³] |
| Tecnología de válvulas integrada | Sí |
| Detección de la posición integrada | Sí |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 0.1 [A] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP64 |
| Valor B10d | 30000000 |
| Peso | 0.87 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
- para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- Movimiento sincronizado de las mordazas
- Mordazas
- Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje
- Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
- Steel Linear Guide
- Guiado de acero sobre acero
- Permite la instalación de dedos extremadamente largos
- Retén labial doble
- IP64
- Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
- Autoretención integrada
- Muelle instalado en el cilindro para autoretención
- Fijación y posicionamiento
- Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
- Detección de la posición
- Detector Hall integrado
- Tecnología de válvulas integrada
- Accionamiento de la pinza mediante suministro de aire comprimido
- Módulo de control integrado
- Solución de cable único mediante IO-Link
- Posibilidad de lectura de la presión, la temperatura, la posición y otros parámetros