Inicio de sesión

Pinzas - aplicaciones especiales
Serie GGL

  1. Carcasa
    elevada resistencia a la corrosión pulido electrolítico
  2. Muelle integrado
  3. Autoretención integrada
  4. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  5. Detección integrada
    se puede suministrar como accesorio
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Abastecimiento de energía
    conexión sin tubos
  8. Fijación y posicionamiento
    roscado con macho y casquillo de centraje
  9. Engranaje de palanca de guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas 90° de ángulo de apertura