HM1030NC

pinza magnética
Serie HM1000

  • Sujeción segura en caso de parada de emergencia
    Gracias al imán asegurado por muelle, la pieza se mantiene sujeta incluso si cae la presión
  • Placa de contacto que aumenta el coeficiente de fricción
    La junta tórica reemplazable garantiza una elevada dinámica en su aplicación y la protección de la pieza
  • Adherencia residual por debajo de 1N
    La superficie de contacto desmagnetizada garantiza que la pieza se deposite de manera segura
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
Fuerza de sujeción max.27 [N]
Protección según IEC 60529IP30
Peso0.059 [kg]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo3.5 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Fijación y posicionamiento
    mediante disco de ajuste y rosca
  2. Muelle
    para el retorno del émbolo agarre seguro, incluso con disminución de aire
  3. Imán permanente
    elevadas fuerzas de agarre no se necesita niguna fuente de tensión eléctrica
  4. Bloqueo de seguridad para transporte
  5. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  6. Cilindro neumático de simple efecto
    solamente se necesita una conexión de aire retorno a través de muelle
  7. Placa de contacto
    fácilmente recambiable junta tórica encajada para aumentar el coeficiente de fricción