Pinzas paralelas con giro
Serie DGP400

"La PINZA TODO en UNO"

  • Guía en T probada
    Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual
  • 2 en 1
    El agarre y el giro en un módulo le permiten aprovechar a la perfección el espacio constructivo
  • Ajustable de forma individual
    De esta manera se mantiene la flexibilidad: usted decide in situ lo que su aplicación necesita, bien sea un ángulo de giro de 90° o de 180°
Características de la serie
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Autoretención en la apertura por muelle O
  • IP40
  • Detector magnético
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • 1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  1. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  2. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  3. Guía en T precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  4. Posición final 0/90/180° ajustable
    los topes finales para 0/90/180° se incluyen en el suministro
  5. Mecanismo de levas
    robusto, mínimo desgaste
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  7. Ranura para detectores magnéticos
    detección de la posición de giro y de la posición de la mordaza
  8. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O
H1 engrasado
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Protección contra explosiones según Atex
Individualizaciones
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles