GEH83125M1-03-A

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH8000

"La compacta y potente"

  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
    A pesar de su diseño plano, a la hora de cargar piezas de trabajo de gran tamaño en la máquina, p. ej., bloques de motor o llantas, prácticamente no hay límites en cuanto al diseño de los dedos.
  • ¡La decisión es suya!
    Ya sean motores estándar o motores de otros fabricantes, usted decide cuál se adapta mejor a su sistema.
  • Protegidas contra la suciedad y seguras
    Gracias a IP54, puede utilizar la pinza incluso en condiciones ambientales adversas, y el mantenimiento de la posición redundante en caso de corte de corriente le garantiza la máxima fiabilidad del proceso.
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP54
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Accionamiento con freno
  • Profinet
AccionamientoProfinet
Tipo de motor incluido en el volumen de suministro1FK2203-4AG10-0MA0
Carrera por mordaza, regulable125 [mm]
AccionamientoServomotor AC
Carrera por mordaza125 [mm]
Fuerza de agarre nominal2200 [N]
Autorretenciónmecánica
Detección de la posiciónintegrada
Freno de retención del motorSí
Mantenimiento de la fuerza de agarre mín.80 [%]
Velocidad de agarre por mordaza máx.10 [mm/s]
Velocidad de posicionamiento por mordaza máx.80 [mm/s]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza1 [mm]
Peso propio del dedo montado máx.35 [kg]
Longitud de los dedos máx.600 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d10000000
Peso31 [kg]
Regulador de accionamiento PROFINET
Accesorios
Detalles
Cable de conexión del motor de 3 m
Accesorios
Detalles
Cable de conexión del motor de 5 m
Accesorios
Detalles
Cable de conexión del motor de 10 m
Accesorios
Detalles
Cable de conexión del motor de 15 m
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora Bosch MS2N03
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora Beckhoff AM8022
Accesorios
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Mecanismo con elementos roscados trapezoidal
    • lubricado de por vida
  2. Guía a rodillos
    • guía redonda estanca para condiciones ambientales adversas y con casquillos del cojinete de deslizamiento exentos de mantenimiento
  3. Sincronización
    • encapsulado y protegido contra la suciedad; asíncrono bajo demanda
  4. Mordazas
    • alojamiento de los dedos individuales
  5. Engranaje
    • transmisión de fuerza duradera mediante piñones
  6. Fijación de seguridad
    • freno de imán permanente para fijar la posición
    • redundancia del freno de motor en la versión -63
  7. Desbloqueo de emergencia
    • mediante una llave de hexágono interior
  8. Accionamiento
    • M1 con servomotor Siemens y M0 sin motor
  9. Abastecimiento de energía
    • solución de un solo cable para la transmisión de energía y datos