GEH83125M1-63-A

New

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH8000

"La compacta y potente"

  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
    A pesar de su diseño plano, a la hora de cargar piezas de trabajo de gran tamaño en la máquina, p. ej., bloques de motor o llantas, prácticamente no hay límites en cuanto al diseño de los dedos.
  • ¡La decisión es suya!
    Ya sean motores estándar o motores de otros fabricantes, usted decide cuál se adapta mejor a su sistema.
  • Protegidas contra la suciedad y seguras
    Gracias a IP54, puede utilizar la pinza incluso en condiciones ambientales adversas, y el mantenimiento de la posición redundante en caso de corte de corriente le garantiza la máxima fiabilidad del proceso.
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP54
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Accionamiento con freno
  • Mantenimiento de la posición mediante fijación de seguridad
  • Profinet
AccionamientoProfinet
Tipo de motor incluido en el volumen de suministro1FK2203-4AG10-0MA0
Carrera por mordaza, regulable125 [mm]
AccionamientoServomotor AC
Carrera por mordaza125 [mm]
Fuerza de agarre nominal2200 [N]
Detección de la posiciónintegrada
Freno de retención del motorSí
Fijación de seguridadSí
Mantenimiento de la fuerza de agarre mín.80 [%]
Velocidad de agarre por mordaza máx.10 [mm/s]
Velocidad de posicionamiento por mordaza máx.80 [mm/s]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza1 [mm]
Peso propio del dedo montado máx.35 [kg]
Longitud de los dedos máx.600 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso32 [kg]
New
Regulador de accionamiento PROFINET
Accesorios
Detalles
New
Cable de conexión del motor de 3 m
Accesorios
Detalles
New
Cable de conexión del motor de 5 m
Accesorios
Detalles
New
Cable de conexión del motor de 10 m
Accesorios
Detalles
New
Cable de conexión del motor de 15 m
Accesorios
Detalles
New
Placa adaptadora Bosch MS2N03
Accesorios
Detalles
New
Placa adaptadora Beckhoff AM8022
Accesorios
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Mecanismo con elementos roscados trapezoidal
    lubricado de por vida
  2. Guía a rodillos
    guía redonda estanca para condiciones ambientales adversas y con casquillos del cojinete de deslizamiento exentos de mantenimiento
  3. Sincronización
    encapsulado y protegido contra la suciedad; asíncrono bajo demanda
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Engranaje
    transmisión de fuerza duradera mediante piñones
  6. Fijación de seguridad
    freno de imán permanente para fijar la posición redundancia del freno de motor en la versión -63
  7. Desbloqueo de emergencia
    mediante una llave de hexágono interior
  8. Accionamiento
    M1 con servomotor Siemens y M0 sin motor
  9. Abastecimiento de energía
    solución de un solo cable para la transmisión de energía y datos