Inicio de sesión

Pinzas paralelas
Serie GEP1400

"La pinza robusta"

  • Guía en T probada
    Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual
  • Detección de la posición integrada
    Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza
  • El accionamiento más sencillo
    El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP64
  • Agarre exterior
  • Agarre interior
  • E/S digital
  • Dispositivo de seguridad con fuerza de agarre para mantener la presión
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
  1. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  2. Disco de leva de guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Mordazas
    acero cementado alojamiento de los dedos individuales
  5. Guía
    guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  6. Accionamiento
    Motor de engranaje eléctrico 24 VDC
  7. Detección de la posición
    medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor
  8. Abastecimiento de energía
    interfaz estandarizada con conector redondo M8 cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)