Pinzas paralelas
Serie GEP1600

"La pinza estanca"

  • IP64
    La guía a rodillos estanca le garantiza la seguridad del proceso también en las condiciones más adversas
  • Detección de la posición integrada
    Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza
  • El accionamiento más sencillo
    El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
  1. Casquillos de centraje desmontable
    • para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  2. Disco de leva de guía forzada
    • movimiento sincronizado de las mordazas
    • transmisión de fuerzas elevada
    • recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza
  3. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Mordazas
    • acero cementado
    • alojamiento de los dedos individuales
  5. Guía
    • guía a rodillos estanca para ambientes adversos
  6. Accionamiento
    • Motor de engranaje eléctrico 24 VDC
  7. Detección de la posición
    • medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor
  8. Abastecimiento de energía
    • interfaz estandarizada con conector redondo M8
    • cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)