Pinzas paralelas
Serie GPP5000AL

"La alternativa"

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
    Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con paso deslizante de ranura en T, y además está a la par con la mayoría de principios de guía dentados.
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
    ¡Si la carrera no es suficiente, no es necesario que cambie al siguiente tamaño! Las variantes L ofrecen la misma carrera – sin peso adicional ni más necesidad de espacio. De este modo, ahorrará costes y mantendrá la flexibilidad.
  • Una propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
    Confíe en Zimmer Group y benefíciese de una garantía exclusiva de 24 meses para sus pinzas GPP y GPD5000, sin limitaciones, incluso para las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste. Máxima fiabilidad, máxima productividad – ¡24/7!
Características de la serie
  • IP40
  • Detector magnético
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle
  • Carrera larga / Autoretención en la apertura por muelle
  • Carrera larga
  • 15 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Guía lineal de aluminio
  • Certificados para sala limpia
  • Carrera aumentada
  • Carrera aumentada/de cierre con muelle
  • Carrera aumentada/de apertura con muelle
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    • para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
    • Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    • Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje
    • Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Aluminum Linear Guide
    • Guía prismática robusta
    • Permite la instalación de dedos largos
  4. Autoretención integrada
    • Muelle instalado en el cilindro para autoretención
  5. Accionamiento
    • Cilindro neumático de doble efecto
  6. Fijación y posicionamiento
    • Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
  7. Ranura para detectores magnéticos
    • fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  8. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro
Adaptación del accionamiento
Utilización
  • Mesas de ciclo giratorio
  • Portapiezas
Ventaja
  • Sin suministro eléctrico directo
  • La fuerza de agarre se genera mediante muelles
  • Normalmente cerrado o abierto
  • Accionamiento mediante cilindros estándar y económicos o discos de leva
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Uso universal
  • p. ej. como pisador
Ventaja
  • Tope fijo
  • Posición definida de la pieza de trabajo
  • Mínimos cantos conflictivos
Detalles
Utilización
  • Aseguramiento de la presión, mantenimiento de la fuerza de agarre
Ventaja
  • Puede montarse directamente en la pinza
  • Sin costes de colocación de tubos flexibles
  • Adaptado a la forma de la pinza
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Carga de rectificadoras y fresadoras
Ventaja
  • Posibilidad de uso en las condiciones más adversas
  • Elevada protección IP
  • Protección frente a la penetración no intencionada de partículas
  • Fácil de limpiar
Detalles