GPP5006N-IL-10-A

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL

"La híbrida, neumática con IO-Link"

  • Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
  • Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
  • Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
  • Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
  • Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
  • Protegida contra corrosión y estanca según IP64
  • Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP64
  • Protegido contra corrosión
  • Posibilidad de aire presurizado
  • IO-Link
  • Tecnología de válvulas integrada
Carrera por mordaza6 [mm]
Fuerza de agarre nominal330 [N]
AccionamientoIO-Link
Fuerza de agarre al cerrar330 [N]
Fuerza de agarre al abrir360 [N]
Número de ciclos máx.360 [ciclos/min]
Peso propio del dedo montado máx.0.4 [kg]
Longitud de los dedos máx.100 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +50 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo11 [cm³]
Tecnología de válvulas integradaSí
Detección de la posición integradaSí
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.0.1 [A]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP64
Valor B10d30000000
Peso0.45 [kg]
Dedo universal de aluminio
Accesorios
Detalles
Dedo universal de acero
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de aluminio
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de acero
Accesorios
Detalles
Juego de partes sueltas para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Parte fija para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula antiretorno
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    • Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo
    • Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    • Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje
    • Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Steel Linear Guide
    • Guiado de acero sobre acero
    • Permite la instalación de dedos extremadamente largos
  4. Retén labial doble
    • IP64
    • Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
  5. Autoretención integrada
    • Muelle instalado en el cilindro para autoretención
  6. Fijación y posicionamiento
    • Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
  7. Detección de la posición
    • Detector Hall integrado
  8. Tecnología de válvulas integrada
    • Accionamiento de la pinza mediante suministro de aire comprimido
  9. Módulo de control integrado
    • Solución de cable único mediante IO-Link
    • Posibilidad de lectura de la presión, la temperatura, la posición y otros parámetros