Cambiador de paletas
Serie SPP

  • Fuerza de alimentación y sujeción máxima
  • Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
  • Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
  • Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
Características de la serie
  • Brazo de torsión
  • Agarre positivo
  • Bulones compatibles con el sistema de referencia
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Altura constructiva baja
  • Conexión PLUS
  • Neumático
  • Neumático
  1. Cambiador de paletas
    • Para el montaje en el lado robot
  2. Acoplamiento de paletas
    • Para montaje en el lado de la paleta/pieza de trabajo
  3. Muelle
    • acumulador de energía en caso de caída de presión
  4. Apoyo del par/antigiro
    • Instantánea alta
  5. Enclavamiento
    • Bloqueo positivo mediante segmentos de sujeción
  6. Bulón de sujeción
    • Transmisión de potencia entre el acoplamiento de palés y el cambiador de palés
  7. Accionamiento
    • Cilindro neumático de doble efecto
  8. Detección de la posición del émbolo
    • Mediante sensores de campo magnético, a ambos lados