Husillo de motor eléctrico para desbarbado

El tema del desbarbado de componentes mediante robots es cada vez más importante y se está convirtiendo en una tecnología clave para muchas industrias. Para satisfacer la creciente demanda, Zimmer Group desarrolla soluciones eléctricas personalizadas especialmente adaptadas a los requisitos del desbarbado moderno. Con nuestros innovadores sistemas, es posible procesar una amplia gama de componentes y materiales de forma eficaz y precisa, y con una amplia gama de herramientas.

Función de desviación
Eje del husillo con función de desviación – ideal para una amplia gama de aplicaciones.
husillo de desbarbado
Husillo de motor eléctrico refrigerado por aire para desbarbado: puede utilizarse de forma flexible para una amplia gama de tareas gracias al control de revoluciones variable.
Portaherramientas
Cambio de herramienta manual o automático con sistema de cambio rápido.
Ventilador eléctrico
Refrigeración eficaz y silenciosa del husillo mediante ventilador eléctrico.
1. Función de desviación
Eje del husillo con función de desviación – ideal para una amplia gama de aplicaciones.
2. husillo de desbarbado
Husillo de motor eléctrico refrigerado por aire para desbarbado: puede utilizarse de forma flexible para una amplia gama de tareas gracias al control de revoluciones variable.
3. Portaherramientas
Cambio de herramienta manual o automático con sistema de cambio rápido.
4. Ventilador eléctrico
Refrigeración eficaz y silenciosa del husillo mediante ventilador eléctrico.

Sin desviación

Husillo de motor rígido sin función de desviación del eje del husillo.
 

+ Refrigerado por aire
+ Cambio de herramienta manual
+ Cambio de herramienta automático

Desviación radial

Función de desviación radial del eje del husillo con grados de libertad bloqueables. Opcionalmente con módulo de amortiguación para obtener resultados de mecanizado aún mejores.

+ Refrigerado por aire
+ Cambio de herramienta manual
+ Cambio de herramienta automático

Desviación axial

Husillo de motor con función de desviación axial del eje del husillo.
 

+ Refrigerado por aire
+ Cambio de herramienta automático

 


¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje