Elemento de sujeción y frenado
Serie CBPS

- detección segura para el proceso
Detección de estado abierto/cerrado (opcional) Ranura en C y ranura en T para la detección mediante un sensor de campo magnético - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Interfaz estándar
Apto para cilindros estándar según la norma DIN EN ISO 15552 y cilindros compactos según la norma DIN EN ISO 21287

- Opciones de montaje
- Interfaz de fijación estandarizada para una integración sencilla
- Suministro energético
- Conexiones de aire laterales y frontales para una flexibilidad máxima
- Consulta de estado
- Detección de «abierto»/«cerrado» mediante sensores de campo magnético
- Ranuras en C y en T integradas
- Purgado
- para un funcionamiento rápido y seguro
- Accesibilidad
- Desbloqueo manual de emergencia para liberarlo en caso de corte de corriente
- Protección
- Los rascadores evitan la entrada de cuerpos extraños o suciedad
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |