KWH no posible

Elemento de sujeción
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | mostrar variante |
| NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | mostrar variante |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | hidráulica |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Función | sujeción |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional