LBHS2014DS2

Elemento de sujeción y frenado
Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
CPCHRC(HRU)20HRC-FLmostrar variante
CPCHRC(HRU)20HRC-FNmostrar variante
CPCHRC(HRU)20HRC-MLmostrar variante
CPCHRC(HRU)20HRC-MNmostrar variante
Accionamientohidráulica
Fuerza de sujeción1300 [N]
Presión de servicio120 ... 130.0 [bar]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d500000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Tiempo de cierre0.02 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.58 [kg]
Funciónsujeción y frenado
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción110
Racor
Accesorios
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    • Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    • Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material
    • construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    • sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    • Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    • para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    • opcionalmente con terminación de artículo "A"