Fuerza de sujeción teórica

Basándose en los parámetros de entrada de como la masa de la pieza de trabajo, la aceleración máxima, el diámetro de las ventosas, el vacío necesario la subpresión y el factor de seguridad, el calculador asistente calcula la cantidad óptima de ventosas. 

Aviso legal

Le ayudamos durante el dimensionado de sus aplicaciones de vacío con nuestro asistente personalizado. Calcule la cantidad necesaria de ventosas de vacío, el diámetro óptimo de la ventosa y la fuerza teórica de sujeción – con un cálculo personalizado sobre la base de sus parámetros.

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje