Inyector de vacío
Serie MG
- Alto rendimiento con un bajo consumo de energía
Los eyectores de la serie Magic Gripper combinan un tiempo de respuesta rápido con una potente generación de vacío y un funcionamiento eficiente. Por ello, resultan especialmente adecuados para aplicaciones dinámicas con tiempos de ciclo elevados.
- Flexibles y de uso personalizado
Gracias a su principio modular, los eyectores Magic Gripper pueden adaptarse de forma personalizada a diferentes soluciones de agarre y aplicaciones. La sencilla integración con la tecnología Magic Cup permite un diseño del sistema de vacío rápido y sin complicaciones.
- Homologaciones: LABS / REACH / RoHS