ZGA130X300-34-CL2

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGA

  • Uso versátil
    La serie ZGA es adecuada para una amplia variedad de piezas y superficies, y permite una adaptación flexible a diferentes aplicaciones.
  • Sujeción fiable
    La tecnología de válvulas integrada garantiza que la fuerza de sujeción se mantenga de forma fiable incluso con piezas de distintos tamaños y con superficies de sujeción parcialmente cubiertas.
  • Configurable de forma flexible
    Gracias a sus diferentes modelos y opciones de configuración, la serie ZGA se puede adaptar de forma personalizada a cada aplicación y a los requisitos específicos.
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Dimensiones130x300 [mm]
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Tipo de válvula plano aspiranteVálvula antirretorno
Propiedad de fuga de la piezapermeable al aire
Peso2.6 [kg]
Función de ahorro de aireNo
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Patrón de orificios de la esponja hermetizadaRedonda Ø12
Placa de succión sustituibleSí
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Número de etapas del cartucho de vacío3
Número de cartuchos de vacío4
Conexión para presiónG1/4" interior
Número de conexiones de aire comprimido1
Válvula de regulación de aireNo
Válvula de regulación de sopladoNo
ElectroválvulaNo
Contactor de vacío digitalNo
Válvula antirretornoNo
SilenciadorNo
Filtro de vacíoSí
Caudal1448 [l/min]
Presión de servicio máx.7 [bar]
Nivel de ruido máx.60 [dB]
Consumo de aire a 6 bar416 [l/min]
Temperatura de servicio-20 ... +80 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Generadores de vacío
Detalles
Estera de espuma selladora
Accesorios
Detalles