ZGB130X1200-38-FL2-N

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGB
- Uso versátil
La serie ZGB es adecuada para una amplia variedad de piezas y superficies, y permite una adaptación flexible a diferentes aplicaciones. - Sujeción fiable
La tecnología de válvulas integrada garantiza que la fuerza de sujeción se mantenga de forma fiable incluso con piezas de distintos tamaños y con superficies de sujeción parcialmente cubiertas. - Configurable de forma flexible
Gracias a sus diferentes modelos y opciones de configuración, la serie ZGA se puede adaptar de forma personalizada a cada aplicación y a los requisitos específicos. - Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Dimensiones | 130x1200 [mm] |
| Nivel de vacío máx. | -75 [kPa] |
| Tipo de válvula plano aspirante | Resistencia al flujo |
| Propiedad de fuga de la pieza | permeable al aire |
| Peso | 6.2 [kg] |
| Función de ahorro de aire | No |
| Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
| Altura del elemento de estanqueidad | 20 [mm] |
| Patrón de orificios de la esponja hermetizada | Redonda Ø12 |
| Placa de succión sustituible | No |
| Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
| Tipo cartucho de vacío | ZVCL303 |
| Número de etapas del cartucho de vacío | 3 |
| Número de cartuchos de vacío | 8 |
| Conexión para presión | G1/4" interior |
| Número de conexiones de aire comprimido | 1 |
| Válvula de regulación de aire | Sí |
| Versión de válvula de control de aire | NC |
| Válvula de regulación de soplado | Sí |
| Tensión | 24 [V] |
| Electroválvula | Sí |
| Conexión eléctrica electroválvula | Conexión del cable al enchufe |
| Versión con diodo | Sí |
| Contactor de vacío digital | Sí |
| Conexión del vacuostato | Conector, M8, 4 polos |
| Salida de conmutación | NPN |
| Válvula antirretorno | No |
| Silenciador | No |
| Filtro de vacío | Sí |
| Caudal | 2896 [l/min] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Nivel de ruido máx. | 65 [dB] |
| Consumo de aire a 6 bar | 832 [l/min] |
| Temperatura de servicio | -20 ... +80 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |