ZGB130X600-38-FL3-P

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGB

  • Uso versátil
    La serie ZGB es adecuada para una amplia variedad de piezas y superficies, y permite una adaptación flexible a diferentes aplicaciones.
  • Sujeción fiable
    La tecnología de válvulas integrada garantiza que la fuerza de sujeción se mantenga de forma fiable incluso con piezas de distintos tamaños y con superficies de sujeción parcialmente cubiertas.
  • Configurable de forma flexible
    Gracias a sus diferentes modelos y opciones de configuración, la serie ZGA se puede adaptar de forma personalizada a cada aplicación y a los requisitos específicos.
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Dimensiones130x600 [mm]
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Tipo de válvula plano aspiranteResistencia al flujo
Propiedad de fuga de la piezapermeable al aire
Peso3.4 [kg]
Función de ahorro de aireNo
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Patrón de orificios de la esponja hermetizadaOvalada
Placa de succión sustituibleNo
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Número de etapas del cartucho de vacío3
Número de cartuchos de vacío8
Conexión para presiónG1/4" interior
Número de conexiones de aire comprimido1
Válvula de regulación de aireSí
Versión de válvula de control de aireNC
Válvula de regulación de sopladoSí
Tensión24 [V]
ElectroválvulaSí
Conexión eléctrica electroválvulaConexión del cable al enchufe
Versión con diodoSí
Contactor de vacío digitalSí
Conexión del vacuostatoConector, M8, 4 polos
Salida de conmutaciónPNP
Válvula antirretornoNo
SilenciadorNo
Filtro de vacíoSí
Caudal2896 [l/min]
Presión de servicio máx.7 [bar]
Nivel de ruido máx.65 [dB]
Consumo de aire a 6 bar832 [l/min]
Temperatura de servicio-20 ... +80 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Generadores de vacío
Detalles
Estera de espuma selladora
Accesorios
Detalles