ZGM50X200-22-FL3

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGM
- Compacto y flexible
El diseño compacto de la serie ZGM permite una integración que ahorra espacio y resulta adecuado para las más diversas aplicaciones. - Apto para diferentes superficies
Gracias a las diferentes variantes de válvulas, la serie ZGM puede utilizarse tanto en superficies densas como porosas. - Gran fuerza de sujeción en un diseño compacto
La serie ZGM ofrece una gran fuerza de sujeción y, por lo tanto, resulta especialmente adecuada para aplicaciones en las que se requieren grandes fuerzas de sujeción, pero en las que solo se pueden utilizar pinzas compactas. - Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Dimensiones | 50x200 [mm] |
| Nivel de vacío máx. | -92 [kPa] |
| Tipo de válvula plano aspirante | Resistencia al flujo |
| Propiedad de fuga de la pieza | permeable al aire |
| Peso | 0.48 [kg] |
| Función de ahorro de aire | No |
| Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
| Altura del elemento de estanqueidad | 20 [mm] |
| Patrón de orificios de la esponja hermetizada | Ovalada |
| Placa de succión sustituible | No |
| Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
| Tipo cartucho de vacío | ZVC302 |
| Número de etapas del cartucho de vacío | 2 |
| Número de cartuchos de vacío | 2 |
| Conexión para presión | G1/8" interior |
| Número de conexiones de aire comprimido | 2 |
| Válvula de regulación de aire | No |
| Válvula de regulación de soplado | No |
| Electroválvula | No |
| Contactor de vacío digital | No |
| Válvula antirretorno | No |
| Silenciador | No |
| Filtro de vacío | Sí |
| Caudal | 342 [l/min] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Consumo de aire a 4 bar | 304 [l/min] |
| Temperatura de servicio | -20 ... +80 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |