ZGML40X500-31-FS3-A

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGM

  • Compacto y flexible
    El diseño compacto de la serie ZGM permite una integración que ahorra espacio y resulta adecuado para las más diversas aplicaciones.
  • Apto para diferentes superficies
    Gracias a las diferentes variantes de válvulas, la serie ZGM puede utilizarse tanto en superficies densas como porosas.
  • Gran fuerza de sujeción en un diseño compacto
    La serie ZGM ofrece una gran fuerza de sujeción y, por lo tanto, resulta especialmente adecuada para aplicaciones en las que se requieren grandes fuerzas de sujeción, pero en las que solo se pueden utilizar pinzas compactas.
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Dimensiones40x500 [mm]
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Tipo de válvula plano aspiranteResistencia al flujo
Propiedad de fuga de la piezaimpermeable al aire
Peso0.95 [kg]
Función de ahorro de aireNo
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Patrón de orificios de la esponja hermetizadaOvalada
Placa de succión sustituibleNo
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Número de etapas del cartucho de vacío3
Número de cartuchos de vacío1
Conexión para presiónG1/8" interior
Número de conexiones de aire comprimido2
Válvula de regulación de aireSí
Versión de válvula de control de aireNC
Válvula de regulación de sopladoNo
Tensión24 [V]
ElectroválvulaSí
Conexión eléctrica electroválvulaConexión del cable al enchufe
Versión con diodoSí
Contactor de vacío digitalNo
Válvula antirretornoNo
SilenciadorNo
Filtro de vacíoSí
Caudal362 [l/min]
Presión de servicio máx.7 [bar]
Consumo de aire a 6 bar104 [l/min]
Temperatura de servicio-20 ... +80 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Generadores de vacío
Detalles
Estera de espuma selladora
Accesorios
Detalles