ZB110-N-12F-M

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Diámetro: 5 mm-150 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 110 [mm] |
| Material | NBR |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 137.05 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 343.35 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 461.46 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 13.97 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 35 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 47.04 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 310 [cm³] |
| Peso | 0.29 [kg] |