ZB20-PU

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 20 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 6.5 [mm] |
| Volumen | 2.7 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 5.89 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 9.81 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 13.93 [N] |
| Peso | 0.003 [kg] |