ZB20-WS-M5F18MB

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Diámetro20 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Dureza Shore55
ColorBlanco translúcido
Rosca de conexiónM5 interior-G1/8" exterior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera6.5 [mm]
Volumen2.7 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa5.89 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa9.81 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa13.93 [N]
Peso0.007 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles