ZB30-N-18F-M

Ventosa de fuelles
Serie ZB

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
Diámetro30 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónG1/8" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera13 [mm]
Volumen10 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa11.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa21.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa23.74 [N]
Peso0.014 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles