ZB30-PU-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Diámetro: 5 mm-150 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 30 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Rosca de conexión | G1/4" exterior |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 11.97 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 21.97 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 23.74 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 2.24 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 2.42 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Naranja translúcido |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 10 [cm³] |
| Peso | 0.014 [kg] |