ZB30M-S

Ventosa de fuelles
Serie ZB
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 30 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 28.7 [mm] |
| Volumen | 10 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 14.72 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 25.51 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 38.26 [N] |
| Peso | 0.009 [kg] |